• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Astucci a rullini senza fondello

HK1216LL/2AS - NTN

HK1216LL/2AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore12 mm
D - Diametro Esterno18 mm
C2 - Larghezza manicotto LL16 mm
C3 - Spessore fondo presa max LL2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoNo
Peso0,012 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico6,6 kN
C0r - Capacità carico statico7,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C