Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 16 mm |
| D - Diametro Esterno | 22 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 12 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR12X16X13 |
| Peso | 0,012 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 7,75 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 9,7 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 15000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |