Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 25 mm |
| D - Diametro Esterno | 32 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 16 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR20X25X17 |
| Peso | 0,032 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 15,9 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 24 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 6500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 9500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |