Astucci a rullini senza fondello

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore50 mm
D - Diametro Esterno58 mm
C1 - Larghezza manicotto L22 mm
C3 - Spessore fondo presa max LL2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR45X50X25
Peso0,086 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico31,5 kN
C0r - Capacità carico statico63 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C