Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 58 mm |
| C2 - Larghezza manicotto LL | 24 mm |
| C3 - Spessore fondo presa max LL | 2,7 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 3 mm |
| Codice anello interno | IR45X50X25.5 |
| Peso | 0,089 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 31,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 63 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |