Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

HL-8Q-NK36X55X28 - NTN

HL-8Q-NK36X55X28

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore36 mm
D - Diametro Esterno55 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,21 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico61 kN
C0r - Capacità carico statico76 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE53 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm