Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr440X5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 520 mm |
| B - Larghezza dado | 60 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 490 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 32 mm |
| h - Profondità tacca | 15 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 463 mm |
| Peso | 26,2 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3088 |