Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Ghiere
HM30/750 - SNR
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
G -Designazione di filettatura
Tr750X7
d2 - Diametro esterno della ghiera
870 mm
B - Larghezza dado
90 mm
d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado
820 mm
Angolo di smusso del dado
30 °
b - Larghezza tacca
55 mm
h - Profondità tacca
25 mm
dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio