Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr800X7 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 920 mm |
| B - Larghezza dado | 90 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 870 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 55 mm |
| h - Profondità tacca | 25 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 830,5 mm |
| Peso | 102 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS30/750 |