Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr320X5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 400 mm |
| B - Larghezza dado | 42 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 360 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 24 mm |
| h - Profondità tacca | 12 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 346 mm |
| Peso | 13 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3164 |