Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr340X5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 440 mm |
| B - Larghezza dado | 55 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 400 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 28 mm |
| h - Profondità tacca | 15 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 373 mm |
| Peso | 23 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3168 |