Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr500X5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 630 mm |
| B - Larghezza dado | 80 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 580 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 40 mm |
| h - Profondità tacca | 23 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 540 mm |
| Peso | 63,1 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS31/500 |