Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Ghiere
HM31/530 - SNR
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
G -Designazione di filettatura
Tr530X6
d2 - Diametro esterno della ghiera
670 mm
B - Larghezza dado
80 mm
d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado
610 mm
Angolo di smusso del dado
30 °
b - Larghezza tacca
40 mm
h - Profondità tacca
23 mm
dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio