Astucci a rullini senza fondello

HMK0815 - NTN

HMK0815

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore8 mm
D - Diametro Esterno15 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno15 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR5X8X16
Peso0,01 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico6,6 kN
C0r - Capacità carico statico5,8 kN
N lim - Velocità limite lub grasso20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio30000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C