Astucci a rullini senza fondello

HMK1616 - NTN

HMK1616

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore16 mm
D - Diametro Esterno24 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno16 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR12X16X20
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico12,4 kN
C0r - Capacità carico statico13,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C