Astucci a rullini senza fondello

HMK2420F - NTN

HMK2420F

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore24 mm
D - Diametro Esterno31 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoNo
Peso0,032 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,3 kN
C0r - Capacità carico statico28,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C