Astucci a rullini senza fondello

HMK2525 - NTN

HMK2525

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
D - Diametro Esterno33 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR20X25X26.5
Peso0,048 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico26,7 kN
C0r - Capacità carico statico41 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C