Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 35 mm |
| D - Diametro Esterno | 45 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 15 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | No |
| Peso | 0,05 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 20,2 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 26,2 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4700 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 7000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |