Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 28,58 mm |
| d - Diametro interno | 35 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 52 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 43 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 9 mm |
| G -Designazione di filettatura | M35x1.5 |
| Peso | 0,18 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |