• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de cuffia lato differenziale

IBK55.026 - SNR

IBK55.026

IBK55.026 - SNR

Kit de cuffia lato differenziale

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Con cuscinetto ruota integrato1
Height (Driveshaft)86 mm
ParametroCircular boots
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionAvant gauche
Diametro interno 140 mm
Diametro interno 274 mm
Weight0,574 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiGTGT 107/1984 => 06/1986--AudiGTGT 207/1984 => 06/1986--BMWSERIE 7SERIE 7 II08/1992 => 04/1994--OpelMOVANOMOVANO I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultESPACEESPACE11/1996 => 04/1998--RenaultESPACEESPACE III => --RenaultESPACEESPACE IV11/1996 => 11/2010--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo11/1996 => 04/1998--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMEGANE ScenicMEGANE Scenic11/1996 => 04/1998--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMeganeMegane => --RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 04/1998--RenaultScenicScenic => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/1996 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I11/1996 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II11/1996 => 04/1998--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO => --VauxhallMOVANOMOVANO I => --VauxhallVIVAROVIVARO => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --