Gabbie a rullini

K10X14X8 - NTN

K10X14X8

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore10 mm
Ew - Diametro rullo superiore14 mm
Bc - Larghezza della gabbia8 mm
Peso0,003 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico4,3 kN
C0r - Capacità carico statico3,95 kN
N lim - Velocità limite lub grasso19000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio28000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida8 mm