Gabbie a rullini

K110X117X24 - NTN

K110X117X24

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore110 mm
Ew - Diametro rullo superiore117 mm
Bc - Larghezza della gabbia24 mm
Peso0,145 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico54,5 kN
C0r - Capacità carico statico149 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida24 mm