Gabbie a rullini

K145X153X36 - NTN

K145X153X36

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore145 mm
Ew - Diametro rullo superiore153 mm
Bc - Larghezza della gabbia36 mm
Peso0,335 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico100 kN
C0r - Capacità carico statico325 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio33000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida36 mm