Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia saldata in acciaio
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 14 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 18 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 15 mm |
| Peso | 0,008 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 9,65 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 12,3 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 16000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 24000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | b - Larghezza della guida | 15 mm |