Gabbie a rullini

K18X23X20S - NTN

K18X23X20S

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia saldata in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore18 mm
Ew - Diametro rullo superiore23 mm
Bc - Larghezza della gabbia20 mm
Peso0,015 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico14,6 kN
C0r - Capacità carico statico19,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso14000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio21000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida20 mm