Gabbie a rullini

K22X26X10 - NTN

K22X26X10

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore22 mm
Ew - Diametro rullo superiore26 mm
Bc - Larghezza della gabbia10 mm
Peso0,007 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,5 kN
C0r - Capacità carico statico11,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio18000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida10 mm