Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 22 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 28 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 23 mm |
| Peso | 0,028 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| b - Larghezza della guida | 23 mm |