Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 22 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 30 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 15 mm |
| Peso | 0,022 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 19,3 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 21,7 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 12000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 18000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | b - Larghezza della guida | 15 mm |