Gabbie a rullini

K24X28X13 - NTN

K24X28X13

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore24 mm
Ew - Diametro rullo superiore28 mm
Bc - Larghezza della gabbia13 mm
Peso0,01 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico10,8 kN
C0r - Capacità carico statico16,8 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida13 mm