Gabbie a rullini

K24X30X31ZW - NTN

K24X30X31ZW

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore24 mm
Ew - Diametro rullo superiore30 mm
Bc - Larghezza della gabbia31 mm
Peso0,039 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico27,9 kN
C0r - Capacità carico statico43 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida31 mm