Gabbie a rullini

K25X30X26ZW - NTN

K25X30X26ZW

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
Ew - Diametro rullo superiore30 mm
Bc - Larghezza della gabbia26 mm
Peso0,027 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico36,5 kN
C0r - Capacità carico statico71,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida26 mm