Gabbie a rullini

K25X33X244X - NTN

K25X33X244X

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
Ew - Diametro rullo superiore33 mm
Bc - Larghezza della gabbia24,4 mm
Peso0,046 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico32 kN
C0r - Capacità carico statico43 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida24,4 mm