Gabbie a rullini

K28X32X21 - NTN

K28X32X21

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore28 mm
Ew - Diametro rullo superiore32 mm
Bc - Larghezza della gabbia21 mm
Peso0,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,7 kN
C0r - Capacità carico statico35,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso9500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida21 mm