Gabbie a rullini

K28X35X18 - NTN

K28X35X18

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore28 mm
Ew - Diametro rullo superiore35 mm
Bc - Larghezza della gabbia18 mm
Peso0,031 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico21,5 kN
C0r - Capacità carico statico28,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso9500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida18 mm