Gabbie a rullini

K30X35X20S - NTN

K30X35X20S

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia saldata in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore30 mm
Ew - Diametro rullo superiore35 mm
Bc - Larghezza della gabbia20 mm
Peso0,025 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico21,6 kN
C0r - Capacità carico statico37,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida20 mm