Gabbie a rullini

K35X40X27 - NTN

K35X40X27

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore35 mm
Ew - Diametro rullo superiore40 mm
Bc - Larghezza della gabbia27 mm
Peso0,039 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico32 kN
C0r - Capacità carico statico65 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida27 mm