Gabbie a rullini

K35X42X30 - NTN

K35X42X30

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore35 mm
Ew - Diametro rullo superiore42 mm
Bc - Larghezza della gabbia30 mm
Peso0,062 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico39,5 kN
C0r - Capacità carico statico68 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida30 mm