Gabbie a rullini

K40X45X17 - NTN

K40X45X17

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore40 mm
Ew - Diametro rullo superiore45 mm
Bc - Larghezza della gabbia17 mm
Peso0,027 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico21,8 kN
C0r - Capacità carico statico41,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida17 mm