Gabbie a rullini

K42X50X20 - NTN

K42X50X20

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore42 mm
Ew - Diametro rullo superiore50 mm
Bc - Larghezza della gabbia20 mm
Peso0,054 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico34 kN
C0r - Capacità carico statico53,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida20 mm