Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 47 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 52 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 27 mm |
| Peso | 0,051 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 35,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 83 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 5500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 8500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | b - Larghezza della guida | 27 mm |