Gabbie a rullini

K55X63X25 - NTN

K55X63X25

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore55 mm
Ew - Diametro rullo superiore63 mm
Bc - Larghezza della gabbia25 mm
Peso0,088 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico50,5 kN
C0r - Capacità carico statico97,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida25 mm