Gabbie a rullini

K68X74X20 - NTN

K68X74X20

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore68 mm
Ew - Diametro rullo superiore74 mm
Bc - Larghezza della gabbia20 mm
Peso0,065 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico36 kN
C0r - Capacità carico statico83,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida20 mm