Gabbie a rullini

K80X86X30 - NTN

K80X86X30

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore80 mm
Ew - Diametro rullo superiore86 mm
Bc - Larghezza della gabbia30 mm
Peso0,11 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico57 kN
C0r - Capacità carico statico159 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida30 mm