Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81102T2 - NTN

K81102T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi3,5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini15 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini28 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81102
Ralla (Anello Esterno) GSGS81102
Ea - Diametro esterno del rullo25 mm
Eb - Diametro interno del rullo17,2 mm
Peso gabbia a rullini0,006 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico12,9 kN
C0a - Capacità carico assiale statico28,6 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale3,25 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2800 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C