Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81105T2 - NTN

K81105T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini25 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini42 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81105
Ralla (Anello Esterno) GSGS81105
Ea - Diametro esterno del rullo38,7 mm
Eb - Diametro interno del rullo27,6 mm
Peso gabbia a rullini0,018 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico27,3 kN
C0a - Capacità carico assiale statico68 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale8,25 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1800 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C