Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81106T2 - NTN

K81106T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini30 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini47 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81106
Ralla (Anello Esterno) GSGS81106
Ea - Diametro esterno del rullo43,9 mm
Eb - Diametro interno del rullo33,1 mm
Peso gabbia a rullini0,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico27,8 kN
C0a - Capacità carico assiale statico72,5 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale8,85 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C