Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81107T2 - NTN

K81107T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini35 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini52 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81107
Ralla (Anello Esterno) GSGS81107
Ea - Diametro esterno del rullo48,9 mm
Eb - Diametro interno del rullo38 mm
Peso gabbia a rullini0,024 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico31 kN
C0a - Capacità carico assiale statico87 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale10,6 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C