Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81110T2 - NTN

K81110T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi6 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini50 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini70 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81110
Ralla (Anello Esterno) GSGS81110
Ea - Diametro esterno del rullo66,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo53,2 mm
Peso gabbia a rullini0,045 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico48 kN
C0a - Capacità carico assiale statico150 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale18,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C