Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81117T2 - NTN

K81117T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi7,5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini85 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini110 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81117
Ralla (Anello Esterno) GSGS81117
Ea - Diametro esterno del rullo105,3 mm
Eb - Diametro interno del rullo88,7 mm
Peso gabbia a rullini0,125 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico83 kN
C0a - Capacità carico assiale statico300 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale36,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso630 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C