Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 9 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 90 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 120 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81118 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81118 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 114,3 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 94,7 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,17 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 112 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 395 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 47,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 580 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |